SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand
1528154

Apparaatconnector achterwand, 4-polig, bus, recht, M12, A-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten