SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel
1518384

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 10 m

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening