SAC-5P- 5,0-802/M12FR-3L - Sensor-/actorkabel
1454370

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, lasparelvast, zeer flexibel, grijs RAL 7001, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 5 m, voor robots en sleepkettingen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Betrouwbaar voor de carrosseriebouw door lasparelvaste kabel
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose