EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, met 1 led, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 7,5 m
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||