SACB-8/16-L-C SCO OTB
-
verdelerbox
1437232
verdelerbox, toepassing: Standaard, uitgebreide vereisten, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: steekbare veerdrukaansluiting aan de achterzijde 270°, afscherming: nee
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
| Producttype | verdelerbox |
| toepassing | Standaard, uitgebreide vereisten |
| aantal polen | 5 |
| Aantal steekplAatsen | 8 |
| polarisatie | A |
| led | ja |
| Lokale diagnose | |
| bewaakte functie | Voedingsspanning |
| optische weergave | led groen |
| bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
| lokale diagnose | Voedingsspanning led groen |
| statusindicatie I/O led geel | |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| nominale stroom totaal | 8 A |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
| aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitdoorsnede Voeding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel | 26 ... 16 |
| aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel | 26 ... 16 |
| Striplengte Signaalleiding | 9 mm |
| Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,4 Nm |
| Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging | 0,5 Nm |
| Aansluitingen | |
| steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Maatschets |
|
| Breedte | 58 mm |
| Hoogte | 28 mm |
| lengte | 159 mm |
| materiaal Schroefdraadhuls | Zinkspuitgietwerk |
| materiaal behuizing | PBT |
| materiaal Gietmassa | PUR |
| materiaal afdichting O-ring | NBR |
| materiaal contact | Cu-legering |
| materiaal contactoppervlak | verguld |
| materiaal contactblok | PA |
| materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
| materiaal contactblok stamkabelzijde | PA |
| materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | vertind |
| Aansluitmethode | steekbare veerdrukaansluiting aan de achterzijde |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP54 (met afgedichte bevestigingsboringen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -30 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 90 °C |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1437232 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF3CCE |
| Productcode | AF3CCE |
| GTIN | 4046356455626 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 393,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 362,3 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0801576
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Eenvoudige PLC-systeembekabeling door stamaansluiting aan de achterzijde
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem