SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P
-
Apparaatconnector achterwand
1436369
Apparaatconnector achterwand, Universeel, 8-polig, bus, recht, M12-Standaard, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-litzendraad
Productdetails
| Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage. |
| Algemeen | Type contactaansluiting krimp-aansluiting |
| montagetechniek | Achterwandmontage (Pg9, met vlakke moer) |
| Aanhaalmoment | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (aan de inbouwzijde) |
| toepassing | signaal |
| sensortype | Universeel |
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Schroefdraadsoort | M12 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| materiaal Isolatiebehuizing | PA 6.6 |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Au |
| materiaal Afdichting | Viton |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| test-stootspanning | 0,8 kV |
| Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V (AC) |
| 30 V (DC) | |
| nominale stroom IN | 2 A |
| max. aderweerstand | 80 Ω/km |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | afzonderlijke litzendraden |
| Type contactaansluiting | Bus |
| aderdoorsnede | 0,25 mm² |
| Aanhaalmoment | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (aan de inbouwzijde) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | > 100 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | bus |
| kabeluitgang kop | recht |
| schroefdraadsoort kop | M12 |
| type vergrendeling kop | Standaard |
| polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm kop | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | 0,5 m |
| Kabeltype | TPE-litzendraad |
| Signaalsoort/categorie | Universeel |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,15 mm ±0,07 mm |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, wit, grijs, rose, groen, geel, rood |
| aderdoorsnede | 0,25 mm² |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| aderopbouw signaalleiding | 14x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| materiaal aderisolatie | TPE |
| wanddikte isolatie | 0,21 mm |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| testspanning kabel | 2000 V AC |
| kabelweerstand | ≤ 80 Ω/km |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| -40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -25 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| normcode | Ronde connectors M12 |
| normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1436369 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABQCPE |
| Productcode | ABQCPE |
| GTIN | 4046356438339 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 20,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 20,2 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 96c4901a-fb04-4243-8f29-106c7e4dc3e5 |
Compatibele producten
Uw voordelen
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen met uniforme design-in-bouwvorm
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem