SACC-DSI-M12FS-5CON-L180P
-
Apparaatconnector achterwand
1436330
Sensor-/actorinbouwconnector, bus, 5-polig, M12, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met rechte soldeeraansluiting, kunststof uitvoering
Productdetails
| Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage. |
| montagetechniek | Achterwandmontage (Pg9, met contramoer) |
| Aanhaalmoment | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (aan de inbouwzijde) |
| aantal polen | 5 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Schroefdraadsoort | M12 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| materiaal Isolatiebehuizing | PA 6.6 |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Au |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | Viton |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 60 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| max. aderweerstand | 57,6 mΩ/m |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Golfsolderen |
| Type contactaansluiting | Bus |
| aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| Aanhaalmoment | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (aan de inbouwzijde) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | > 100 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | bus |
| kabeluitgang kop | recht |
| schroefdraadsoort kop | M12 |
| polarisatie | A |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,2 mm ±0,07 mm |
| aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| wanddikte isolatie | 0,21 mm |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| testspanning kabel | 2000 V AC |
| kabelweerstand | ≤ 57,6 mΩ/m |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| -40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| normcode | Ronde connectors M12 |
| normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1436330 |
| Verpakkingseenheid | 20 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 20 Stuks |
| Verkoopcode | ABQELL |
| Productcode | ABQELL |
| GTIN | 4046356438308 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,45 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,45 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440110 |
| ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0b1214c9-a7dc-4cdd-9105-9e6d10756fc7 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem