EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 6 A | |||
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 10 m
| Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm (ventielsteker) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | TPU |
| materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
| materiaal contactoppervlak | Sn |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Gegevens ventielsteker | |
| bevestigingsschroeven | M3 x 29 |
| Impulsvermogen | 40 W (bij 100 µs rechthoekige impuls) |
| Klemspanning | 70 V (bij 2 mA constante stroom) |
| Sperspanning | 50 V |
| statusindicatie | 1 led |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Ventielsteker B (10 mm) |
| aantal polen | 3 |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Sn (contactoppervlak) | |
| PA 6.6 (Contactblok) | |
| TPU (Behuizing) | |
| beveiligingsschakeling | Z-diode |
| kabellengte | 10 m |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | min. 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 22,5 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0482 |
| volgens DIN EN 50265-2-1 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | zeer oliebestendig |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |
| Ventielstekers | |
| normcode | Ventielstekers |
| normen/bepalingen | EN 175301-803 |
| Artikelnummer | 1435412 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1DCA |
| Productcode | AF1DCA |
| GTIN | 4046356413718 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 328,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 306,1 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
| SCIP | 2ffc65aa-8776-4c48-a87e-81ad4aa21400 |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 2,818 kg CO2e |