VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
-
Verdeler
1433168
AS-interface-verdeler in beschermklasse IP67 voor 1 platte kabel, 2-polig, met schroefaansluiting, haaks
Productdetails
| aantal polen | 2 |
| Schroefdraadsoort | Pg9 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 3 |
| nominale spanning UN | 30 V DC |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | AS-i-doordringingstechniek |
| buitendiameter | 4 mm ... 6 mm |
| bussysteem | AS-interface |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 4 mm ... 6 mm |
| materiaal behuizing | PA |
| materiaal afdichting | neopreen |
| FKM |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | Verdelers AS-i schroefvergrendeling |
| aantal polen | 2 |
| Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
| materiaal | CuZn (contact) |
| Sn (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Schroefaansluiting haaks |
| aantal polen | 2 |
| materiaal | CuZn (contact) |
| CuSnZn (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| Striplengte van de afzonderlijke aders | 5 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Artikelnummer | 1433168 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1GFA |
| Productcode | AF1GFA |
| GTIN | 4046356346252 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 24,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24,7 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,132 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555677
-
SZK PH1 VDE - Schroevendraaier 1205150
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem