SACC-E-MS-8CON-M16/0,11 SCO - Apparaatconnector voorwand
1424212

Apparaatconnector voorwand, Universeel, 8-polig, Stift, recht, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 0,11 m, 0,14 mm2, TPE-litzendraad, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1239466

Productdetails








Compatibele producten