NBC-R4AC/4,0-93M/R4ACR
-
Patchkabels
1420419
PROFINET-patchkabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22 flexibel (7-draads), groen, RJ45-connector/IP20, recht, op RJ45-connector/IP20, haaks, lengte: 4, m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| sensortype | PROFINET |
| aantal polen | 4 |
| stekerbeeld | RJ45 8(4) |
| Afgeschermd | ja |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 1 |
| nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominale stroom | 1,75 A |
| nominale spanning UN | 48 V |
| nominale stroom IN | 1 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| Mechanische gegevens | |
| steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
| trekkracht per signaalcontact | 30 N |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| kabellengte | 4,00 m |
| PROFINET soepel CAT5 [93M] | |
| Maatschets |
|
| Afgeschermd | ja |
| UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
| Kabelgewicht | 65 kg/km |
| Kabeltype | PROFINET soepel CAT5 |
| kabeltype (afkorting) | 93M |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| kabelopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
| materiaal binnenmantel | PVC |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| materiaal aderisolatie | PE |
| aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,5 mm |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| nominale spanning kabel | 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| bedrijfscapaciteit | 52 pF |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
| 76 dB (bij 4 MHz) | |
| 70 dB (bij 10 MHz) | |
| 65 dB (bij 16 MHz) | |
| 63 dB (bij 20 MHz) | |
| 60 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 55 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 50 dB (bij 100 MHz) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (stift) | -25 °C ... 80 °C (RJ45-connector) |
| Artikelnummer | 1420419 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNABA |
| Productcode | ABNABA |
| GTIN | 4055626214283 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 291 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 273,541 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem