SACC-CI-M12MSS-4CON-L180THR PE SP - Monsterset
1420412

Monsterset, Universeel, 4-polig, Stift, recht, S-polarisatie, THR-soldeeraansluiting, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten