NBC-M12MRD/15,0-93P/R4AQ
-
Netwerkkabel
1417986
Netwerkkabel, Ethernet CAT5 CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC, waterblauw RAL 5021, connector haaks M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 push-pull / IP67, kabellengte: 15 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 4 |
| Aantal steekplAatsen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | D |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | Ethernet |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector haaks M12 / IP67 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | D (data) |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuZn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| beschermklasse | IP67 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 push-pull / IP67 |
| aantal polen | 4 (8) |
| Type vergrendeling | push-pull |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PC (Contactblok) | |
| PA GF (Behuizing) | |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP67 |
| kabellengte | 15 m |
| Ethernet [93P] | |
| UL AWM Style | 2654 (90 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet [93P] |
| Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signaal-looptijd | 0,4 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,6 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 0,98 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 1,00 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | ≤ 140 Ω/km |
| isolatieweerstand | > 5 GΩ*km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 % (bij 100 MHz) |
| bedrijfscapaciteit | < 56 nF |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| ≤ 450 V DC | |
| Testspanning ader/ader | 2500 V DC |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 25 mm |
| Trekvastheid | ≤ 40 N |
| schermdemping | 32,00 dB (tot 100 MHz) |
| vlambestendigheid | volgens VW-1 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen (volgens ECOLAB F&E/P3-E nr. 40-1) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (M12-connector) |
| -25 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1417986 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 15 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CJI |
| Productcode | AF1CJI |
| GTIN | 4055626200613 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 760,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 760,8 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem