UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, zwart RAL 9005, connector recht M8, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, kabellengte: 5 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |