EMC-moer, voor schroefdraad Pg16, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Schroefdraadsoort
Pg16
Maatschets
lengte
4,7 mm
diameter
22,5 mm
diameter aansluitschroefdraad
22,5 mm
sleutelwijdte contramoer
26 mm
zeskant hoekmaat
29 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
Pg16
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Montage-instructie
voor EMC-kabelwartels, voor het verwijderen van een niet-geleidende coating
Artikelnummer
1411279
Verpakkingseenheid
100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
100 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4046356924108
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
6,088 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
5,752 g
Douanetariefnummer
74198090
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.