EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 4 A | |||
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, geel, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker CI (9,4 mm), kabellengte: 1,8 m
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 4 A | |||