SAC-4P-M12MSS/ 5,0-PUR PE - Powerkabel
1408837

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: S, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, voor wisselstroom tot 12 A/690 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel