SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerkabel
1408827

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: T, kabellengte: 1 m, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel