QPD 5P/ 3,0-PVC/5P 5X2,5 BK - Verbindingskabel
1408721

Voorgeconfectioneerde QUICKON-connector, 4+PE, zwart. met 5 x 2,5 PVC-kabel, lengte: 3,0 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Servicevriendelijk - dankzij de connectoren kunnen apparaten snel worden verwisseld en dankzij de voorgeconfectioneerde kabels is de inbedrijfstelling vereenvoudigd