Contactblok, incl. 4 bevestigingsschroeven
HC-COM- 4/2-EBUC
-
Contactblok
1408517
Contactblok, aantal polen: 4+2+PE, bouwgrootte: COM, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 2, Bus, Crimpaansluiting, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: power/signaal, alleen geschikt voor kunststofbehuizingen
Productdetails
Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Algemeen | Voor crimpcontacten CK4,0-ED..(vermogenscircuit), CK1,6-ED... (stuurstroomcircuit) |
Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
serie | HC-COM |
toepassing | power/signaal |
bouwvorm | COM |
aantal polen | 6 |
stekerbeeld | 4+2+PE |
contactnummering | 1 - 4 (vermogenscontacten) |
11 - 12 (stuurcontacten) | |
Aantal vermogenscontacten | 4 |
Aantal stuurcontacten | 2 |
contacttype | gedraaid |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
Breedte | 22,4 mm |
Hoogte | 48,05 mm |
lengte | 41,6 mm |
Mechanische kengetallen | |
contactdiameter | 4 mm |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | Crimpaansluiting (signaalcontacten) |
Crimpaansluiting (vermogenscontacten) | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (stuurcontacten) |
1,5 mm² ... 6 mm² (vermogenscontacten) | |
aansluitdoorsnede AWG | 16 ... 10 (vermogenscontacten) |
26 ... 14 (stuurcontacten) | |
striplengte van de afzonderlijke aders | 9 mm (Vermogen 1,5 ... 2,5 mm²) |
9,6 mm (Vermogen 4 ... 6 mm²) | |
8 mm (signaal) | |
6 mm (Signaal 2,5 mm²) |
nominale spanning (III/3) | 250 V (stuurcontacten) |
400 V (vermogenscontacten fase-aarde) | |
690 V (vermogenscontacten fase-fase) | |
nominale spanning vermogenscontacten | 400/690 V |
250 | |
test-stootspanning | 6 kV (vermogenscontacten fase-fase) |
4 kV (stuurcontacten) | |
Nominale stroom | 40 A (vermogenscontacten) |
10 A (stuurcontacten) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
materiaal contactblok | PC |
materiaal contactoppervlak, vermogenscontact | Ag |
materiaal contactoppervlak, stuurcontact | Ag (alternatief Au) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (inclusief contactverwarming) |
Artikelnummer | 1408517 |
Verpakkingseenheid | 2 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 2 Stuks |
Verkoopcode | AF7ABH |
Productcode | AF7ABH |
GTIN | 4046356618229 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,75 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,81 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 419906a9-4388-47e3-83dd-10c2d76144b8 |
Compatibele producten
-
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Crimpcontact 1663271
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpcontact 1663297
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpcontact 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpcontact 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpcontact 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpcontact 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpcontact 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpcontact 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Buscontact 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpcontact 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpcontact 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpcontact 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpcontact 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpcontact 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpcontact 1674985
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimpcontact 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Crimpcontact 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimpcontact 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpcontact 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpcontact 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpcontact 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Crimpcontact 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Crimpcontact 1274085
-
HC-COM- 4/2-ESTC - Contactblok 1408504
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagegereedschap 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demontagegereedschap 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demontagegereedschap 1072064
Uw voordelen
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem