SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS
-
Verdeler
1407579
AS-interface-verdeler, voor het aftakken van twee platte kabels naar twee dubbele veerdrukklemmen
Productdetails
| Producttype | Netwerkverdelerbox |
| aantal polen | 4 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| nominale spanning UN | ≤ 32 V DC |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | AS-i-doordringingstechniek |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1+ (Veerdrukaansluiting) (AS-i+) | 3.1 (AS-i-verdeler) |
| 1- (Veerdrukaansluiting) (AS-i-) | 3.2 (AS-i-verdeler) | |
| 2+ (Veerdrukaansluiting) (AS-i+) | 4.1 (AS-i-verdeler) | |
| 2- (Veerdrukaansluiting) (AS-i-) | 4.2 (AS-i-verdeler) | |
| bussysteem | AS-interface |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| materiaal behuizing | PBT |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | Verdelers AS-i schroefvergrendeling |
| aantal polen | 4 |
| Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PBT (Contactblok) | |
| PBT (Behuizing) | |
| Roestvaststaal (wartel) | |
| Aanhaalmoment | 1,65 Nm (vergrendelingsschroef) |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Veerdrukklem recht |
| aantal polen | 4 |
| materiaal | CuSn (contact) |
| vertind (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| Striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Artikelnummer | 1407579 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1GFA |
| Productcode | AF1GFA |
| GTIN | 4046356779999 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 38,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 38 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555677
-
SZK PH2 VDE - Schroevendraaier 1205163
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem