SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-FS SCO
-
Verdeler
1407574
AS-interface-verdeler met hoge beschermklasse, voor het aftakken van één platte kabel naar een 2,0 m lange ronde PUR-kabel met rechte M12 SPEEDCON-busconnector
Productdetails
| aantal polen | 2 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| nominale spanning UN | ≤ 32 V DC |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | AS-i-doordringingstechniek |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (M12-busconnector) | BN (AS-i+) | 3.1 (AS-i-verdeler) |
| 2 (M12-busconnector) | N.C. | |
| 3 (M12-busconnector) | BU (AS-i-) | 3.2 (AS-i-verdeler) | |
| 4 (M12-busconnector) | N.C. | |
| 5 (M12-busconnector) | N.C. | |
| bussysteem | AS-interface |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | Verdelers zijdelings AS-i schroefvergrendeling |
| aantal polen | 2 |
| Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PBT (Contactblok) | |
| PBT (Behuizing) | |
| Roestvaststaal (wartel) | |
| Aanhaalmoment | 1,65 Nm (vergrendelingsschroef) |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 SPEEDCON |
| aantal polen | 2 (5) |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| TPU GF (Contactblok) | |
| TPU (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| kabellengte | 2 m |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 20549 / 10493 |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,25 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 4,30 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (vast gelegd) |
| -25 °C ... 80 °C (flexibel gemonteerd) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1407574 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1GFA |
| Productcode | AF1GFA |
| GTIN | 4046356779944 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 106,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 106,4 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,287 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem