NBC-M12FSD/10,0-93B/R4QC
-
Netwerkkabel
1407552
Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 push-pull / IP67, kabellengte: 10 m
Productdetails
| Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Algemeen | Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | Standaard |
| sensortype | PROFINET |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | D |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| bussysteem | PROFINET |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 1 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| Aansluiting 1 | |
| Maatschets |
Poolschema bus M12, 4-polig, D-gepolariseerd, buszijde
|
| uitvoering | M12 Busconnector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Afscherming | Advanced Shielding Technology |
| Signaalsoort/categorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PA 6.6 |
| materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal Afdichting | FKM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen / bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Aansluiting 2 | |
| Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
| uitvoering | RJ45 connector, recht, 4-polig, push-pull |
| aantal polen | 4 |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
| steekcycli | ≥ 750 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PC |
| materiaal Behuizing | PA-GF |
| Kleur (Behuizing) | zwart |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| kabellengte | 10 m |
| PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,66 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
| compleet getwist | stergroepering |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
| Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
| 76 dB (bij 4 MHz) | |
| 70 dB (bij 10 MHz) | |
| 65 dB (bij 16 MHz) | |
| 63 dB (bij 20 MHz) | |
| 60 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 55 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 50 dB (bij 100 MHz) | |
| schermdemping | 2,1 dB (bij 1 MHz) |
| 4 dB (bij 4 MHz) | |
| 6,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 8 dB (bij 16 MHz) | |
| 9 dB (bij 20 MHz) | |
| 11,4 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (bij 100 MHz) | |
| vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
| oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (M12-connector) |
| IP67 (M12-connector) | |
| IP67 (RJ45-connector) | |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1407552 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CJN |
| Productcode | AF1CJN |
| GTIN | 4046356778565 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 716,89 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 716,89 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
NBC-M12MRD-R4RC-PN/.../... - Netwerkkabel 1408628
-
NBC-M12MSD-R4QC-PN/.../... - Netwerkkabel 1408635
-
NBC-M12MRD-R4QC-PN/.../... - Netwerkkabel 1408626
-
NBC-M12FSD-R4RC-PN/.../... - Netwerkkabel 1408619
-
NBC-M12FRD-R4RC-PN/.../... - Netwerkkabel 1408610
-
NBC-M12FSD-R4QC-PN/.../... - Netwerkkabel 1408618
-
NBC-M12FRD-R4QC-PN/.../... - Netwerkkabel 1408609
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Borgschroef 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Borgclip 1558991
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem