SAC-4P-10,0-542/M8 FR SH BK
-
Sensor-/actorkabel
1406019
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, geel, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M8, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Productdetails
| toepassing | Standaard, US-leidingen |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm (M8-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector haaks M8 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 10 m |
| PVC geel 105 °C [542] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 37 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PVC geel 105 °C [542] |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,20 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,12 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 4,90 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | geel |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart, wit |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ (550 M ohm/m bij 500 V) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 12 x D |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
| vlambestendigheid | FT4 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| normcode | M8-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
| Artikelnummer | 1406019 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1IBB |
| Productcode | AF1IBB |
| GTIN | 4046356800112 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 378 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 111,6 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | cfcd1687-6ac5-4db0-a25d-1804ac9855fc |
Compatibele producten
-
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Borgschroef 1430860
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Gereedschap 1208461
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem