SAC-4P-M12MR/ 1,5-542/M8FRSHBK
-
Sensor-/actorkabel
1405999
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, geel, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, op Busconnector haaks M8, kabellengte: 1,5 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Standaard, US-leidingen |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
buitenmantel, materiaal | PVC |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
0,2 Nm (M8-connector) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M8 |
aantal polen | 4 |
kabellengte | 1,5 m |
PVC geel 105 °C [542] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 37 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PVC geel 105 °C [542] |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,20 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,12 mm ±0,03 mm |
kabelbuitendiameter | 4,90 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart, wit |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ (550 M ohm/m bij 500 V) |
nominale spanning kabel | 300 V |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 12 x D |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
vlambestendigheid | FT4 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
normcode | M8-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1405999 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1IDB |
Productcode | AF1IDB |
GTIN | 4046356800303 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Borgschroef 1430860
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Gereedschap 1208461
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem