Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK - Kabelverbinders
1405541

QUICKON-kabelverbinder, zwart, 4-polig zonder PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, voor kabeldiameters van 5 mm ... 9 mm.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP65/IP67 voor een breed toepassingsbereik