SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M - Connector
1404419

Connector, Universeel, 12-polig, connector recht M12, polarisatie: A, soldeeraansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Ruimte besparen - met meerpolige connectoren