SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO
-
verdelerbox
1401199
verdelerbox, toepassing: robots en kabelrupsen, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR halogeenvrij zeer soepel, zeer flexibel, kabellengte: 5 m, afscherming: nee
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
| Producttype | verdelerbox |
| toepassing | robots en kabelrupsen |
| aantal polen | 5 |
| Aantal steekplAatsen | 8 |
| polarisatie | A |
| bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| nominale stroom totaal | 12 A |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
| Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,4 Nm |
| Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging | 0,5 Nm |
| Aansluitingen | |
| steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Maatschets |
|
| Breedte | 58 mm |
| Hoogte | 26 mm |
| lengte | 153 mm |
| materiaal Schroefdraadhuls | Zinkspuitgietwerk |
| materiaal behuizing | PBT |
| materiaal Gietmassa | PUR |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting O-ring | NBR |
| materiaal contact | Cu-legering |
| materiaal contactoppervlak | verguld |
| materiaal contactblok | PA |
| kabellengte | 5 m |
| PUR halogeenvrij zeer soepel [80MC] | |
| Maatschets |
|
| aantal polen | 19 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zeer soepel [80MC] |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderopbouw voedingsspanning | 56x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 17 |
| aderdoorsnede | 16x 0,5 mm² (signaalader) |
| 3x 1 mm² (powerkabel) | |
| kabelbuitendiameter | 10,75 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars, grijs/roze, rood/blauw, wit/groen, bruin/groen, wit/geel, geel/bruin, wit/grijs, grijs/bruin |
| compleet getwist | aders geoptimaliseerd, in twee lagen getwist |
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (signaalader) |
| 19,5 Ω/m (powerkabel) | |
| isolatieweerstand | ≥ 10 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 2000 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 90 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 120 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 120 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±120 °/m, Torsiecycli: ≥3000000 |
| Halogeenvrij | de kabel is halogeenvrij |
| vlambestendigheid | DIN EN 50265-2-1 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | beperkt bestand tegen lasparels |
| Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
| 5 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| tot 80 °C (volgens UL) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 90 °C |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1401199 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF3CCA |
| Productcode | AF3CCA |
| GTIN | 4046356536110 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.313,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.269 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0801576
-
UTA 136 - Montagerailadapter 2853996
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem