CRIMPFOX-M HS/DIE - Krimpinzetstuk
1219092

Persprofiel, voor Crimpfox-M, voor krimpverbindingen 0,5 - 1,5 mm2 en 1,5 - 2,5 mm2 (rood, blauw), verpakt in een koppelbare bewaardoos

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Persprofiel voor de CRIMPFOX-universele tang