CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang
1213144

Perstang, voor niet-geïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228 deel 1 en 4, van 0,14 mm2 ... 6 mm2, ook voor TWIN-adereindhulzen t/m 2 x 4 mm2, automatische doorsnede-aanpassing, zijdelingse invoer, uitgevoerd met valbeveiliging

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De vergrendelbare afsluitpal zorgt voor een gelijkblijvend hoge kwaliteit van het crimpresultaat
De ergonomische gevormde handgreep zorgt voor een comfortabele, moeiteloze handling
Ligt door de bijzonder kleine handgreepbreedte perfect in elke hand
Tot maximaal 30 % gereduceerde bedieningskracht door geoptimaliseerde hefboomondersteuning
De stevige kunststofbeugel over de kop van de tang beschermt het gereedschap tegen valschade