CUTFOX 18_DB - Kabelschaar
1212816

Kabelschaar, gebogen, voor koper en aluminium tot een diameter van 18 mm (t/m 50 mm2), verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Ergonomisch aangepaste handgreep voor comfortabel werken
CUTFOX ...-kabelschaar voor professionele snijresultaten
De messen en alle bijzonder hoog belaste delen van de kabelschaar zijn veredeld of gehard