Let op:
Vanwege de huidige uitdagingen op de mondiale inkoopmarkt is Phoenix Contact helaas gedwongen een ander ESD-conform materiaal te accepteren. De gereedschappen worden vanaf nu met kunststof handgrepen in zwart-turquoise geleverd. Dit heeft geen invloed op de werkingen en kwaliteit van de ESD-tangen.
MICROFOX-S ESD_DB
-
Zijkniptang
1212804
ESD-elektronicazijkniptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep, diameter snijcapaciteit: zacht 0,2 ... 2,0 mm; middelhard 1 mm, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)
Productdetails
Uw voordelen
Openingsveer voor het gelijkmatig, gemakkelijk openen
Ergonomisch gevormde 2-componentengrepen voor moeiteloos en slipveilig werken
Speciale geleidende kunststofgrepen zorgen voor een langzame en gecontroleerde afvoer van elektrostatische energie overeenkomstig de normen en voorschriften, zoals bijv.: DIN EN 61340-5
De metalen oppervlakken zijn fijngepolijst en gefosfateerd voor een optimale bescherming tegen corrosie en het reflectievrij werken
Vervaardigd van hoogwaardig gereedschapstaal
Geschroefd precisieprofiel voor duurzame stabiliteit en optimale werkresultaten