CUTFOX 12_DB - Kabelschaar
1212788

Kabelschaar, voor koper en aluminium tot een diameter van 12 mm (t/m 35 mm2), verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Ergonomisch aangepaste handgreep voor comfortabel werken
CUTFOX ...-kabelschaar voor professionele snijresultaten
De messen en alle bijzonder hoog belaste delen van de kabelschaar zijn veredeld of gehard