CRIMPFOX-RC 2,5 CUS - Perstang
1212777

Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, 0,34 - 2,5 mm2, indent-krimp

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor het verwerken van niet-geïsoleerde kabelschoenen
Ontgrendelbare afsluitpal
Aderinvoer aan de zijkant
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
Compacte en lichte bouwvorm
Ergonomisch gevormde handgrepen garanderen een optimale grip en zorgen voor een moeiteloze verwerking
Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit