CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS
-
Perstang
1212775
Krimptang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor geïsoleerde kabelschoenen, 0,5 mm 2 ... 6,0 mm2 (rood, blauw, geel), ovale krimp, asymmetrisch
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De CRIMPFOX-RCI 6 /... ronden het programma kabelschoenkrimptangen naar boven af
De nauwkeurig vervaardigde persprofielen bieden een gelijkblijvende hoge kwaliteit bij de contactbewerking