CRIMPFOX 10S CUS - Perstang
1212764

Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor adereindhulzen volgens DIN 46228, 0,14 ‑ 10 mm2, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

De positionering van de grepen en het persprofiel zorgt voor een eenvoudige invoer van de adereindhuls
Deze compacte perstangen zijn ontworpen voor krachtbesparend werken