WIREFOX 4 CUS - Stripgereedschap
1212762

Stripgereedschap, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor kabels en aders (met name ook voor rubberen en siliconenisolaties) van 0,1 - 4 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel / 1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte
De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters
Praktische geïntegreerde draadknipper