CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - Krimpinzetstuk
1212743

Persprofiel, voor Crimpfox-M, voor niet-geïsoleerde rechts aangeschuinde vlakstekerhulzen 8 mm, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2, B-krimp

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Persprofiel voor de CRIMPFOX-universele tang