CRIMPFOX-RCI 6-M
-
Perstang
1212730
Krimptang, compacte tang, voor symmetrische geïsoleerde kabelschoenen, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rood, blauw, geel), drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ontgrendelbare afsluitpal
Een duidelijke herkenning van de doorsnede is met een kleurcodering op de persprofielen aangegeven
Krimptang voor kabelschoenen en verbindingen
Deze ontgrendelt pas zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt, zodat een te lage persdruk wordt uitgesloten