CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - Perstang
1212717

Perstang, voor CATV-connectoren, 6,65 mm, 8,23 mm, 9,70 mm, drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ontgrendelbare afsluitpal
Aderinvoer aan de zijkant
Perstang voor het verwerken van coax-CATV connectoren