CRIMPFOX-CX 6,48-M - Perstang
1212714

Perstang, compacte tang, coaxconnectoren 1,69 mm, 5,41 mm, 6,48 mm, drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, Hex-krimp

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aderinvoer aan de zijkant
Ontgrendelbare afsluitpal
Perstang voor het verwerken van coaxconnectoren