CRIMPFOX-CX 5,41-M
-
Perstang
1212712
Perstang, compacte tang, coaxconnectoren 0,7 mm, 1,07 mm, 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, zes gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, Hex-krimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Aderinvoer aan de zijkant
Ontgrendelbare afsluitpal
Perstang voor het verwerken van coaxconnectoren