CRIMPFOX-RC 6
-
Perstang
1212710
Perstang, voor niet...geïsoleerde kabelschoenen, 0,34 mm2 ... 6 mm2, indent...crimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ontgrendelbare afsluitpal
Aderinvoer aan de zijkant
Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
Compacte en lichte bouwvorm
Ergonomisch gevormde handgrepen garanderen een optimale grip en zorgen voor een moeiteloze verwerking
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
Perstang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen