Toepasbare stripmessen: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB en 1212152 WIREFOX 10/SB, directe vervanging: 1212314 WIREFOX 6SC/SB
WIREFOX-E 6SC
-
Stripgereedschap
1212705
Stripgereedschap, voor kabels en aders (met name ook voor kortsluit- en aardsluitingsveilige kabels) 1,5 - 6 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Praktische geïntegreerde draadknipper
Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte
Stripgereedschap met ergonomisch vormgegeven tang
De striptang kenmerkt zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende
isolatiematerialen en aderdiameters
isolatiematerialen en aderdiameters
De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters