TOOL-CASE
-
Gereedschapskoffer
1212629
Gereedschapskoffer, afsluitbaar, met afstelbare draagriem, gevuld met: kabel-, zij-, microkniptang, striptang en kabelmantelstrippers, krimpgereedschapsset, combi-, punt-, waterpomptang, VDE sleufkop- en kruiskopschroevendraaier, schakelkastsleutel, spanningstester, adereindhulzenbox, mes, meetlint, continuïteitstester, kraspen, ring-/steeksleutelset, verstelbare sleutel, inbussleutelset, veiligheidsbril, hamer, 47-delige doppenset, 1/4"
Productdetails
-
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
MICROFOX-SB - Zijkniptang 1212489
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
-
WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap 1212162
-
WIREFOX-D 28 - Stripgereedschap 1212174
-
WIREFOX-D 11 - Stripgereedschap 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - Krimptangenset 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Krimpinzetstuk 1212073
-
UNIFOX-C VDE - Combinatietang 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Punttang 1212204
-
UNIFOX-WP - Waterpomptang 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Schroevendraaier 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier 1205079
-
SZK PH0 VDE - Schroevendraaier 1205147
-
SZK PH1 VDE - Schroevendraaier 1205150
-
SZK PH2 VDE - Schroevendraaier 1205163
-
DUSPOL EXPERT - Spanningstester 1209091
-
USS 4 - Schakelkastsleutel 1203149
-
AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - Assortimentsdoos 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - Gereedschapskoffer 1212628
-
SF-LHEX SET - Gereedschapset 1212544
-
SF-SOCKET SET 47 - Gereedschapset 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - Meetapparaat 1200304
| Algemeen | gereedschapskoffer |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads" |
| verpakkingsmethode | Koffer |
| Breedte | 260 mm |
| Hoogte | 270 mm |
| diepte | 260 mm |
| lengte | 510 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| materiaal | polyester |
| Artikelnummer | 1212629 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BH3511 |
| Productcode | BH3511 |
| GTIN | 4046356652483 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13.280 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13.280 g |
| Douanetariefnummer | 82060000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem