Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Schroevendraaierbit
1212568

Schroefbit, sleufkop, E6,3-1/4"-aandrijving, grootte: 0,6 x 3,5 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bits voor accuschroevendraaiers SF-ASD 21 in diverse uitvoeringen