UNIFOX-PE VDE
-
Punttang
1212529
Punttang, gebogen vorm, met openingsveer en arretering, fijngetande bek, stripmogelijkheid voor 1,5 mm2 en 2,5 mm2, geïntegreerde ringssleutel M8 - M10, VDE-getest 1000 V AC/1500 V DC
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Per stuk geteste veiligheidsgereedschappen volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
Gekarteld grijpoppervlak en scherpe snijkant
Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
VDE-getest