TOOL-CASE BASIC
-
Gereedschapskoffer
1212428
Gereedschapskoffer, voorzien van: kabelschaar, zijkniptang, combi- en punttang, striptang, ontmantelgereedschap, perstangen, schroevendraaier, schakelkastsleutel, set voorbeelden, doos met adereindhulzen
Productdetails
-
-
CRIMPFOX 10S - Perstang 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Perstang 1212057
-
CUTFOX 18 - Kabelschaar 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Combinatietang 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Punttang 1212204
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Stripgereedschap 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Schroevendraaier 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schroevendraaier 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Schroevendraaier 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier 1205079
-
SZK PH1 VDE - Schroevendraaier 1205150
-
SZK PH2 VDE - Schroevendraaier 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Schroevendraaier 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
USS 4 - Schakelkastsleutel 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Monsterset 1208335
-
AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads" |
| verpakkingsmethode | Koffer |
| Breedte | 475 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| lengte | 425 mm |
| Kleur | meerkleurig (RAL -) |
| Artikelnummer | 1212428 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BH3511 |
| Productcode | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6.768 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6.768 g |
| Douanetariefnummer | 82060000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem