WIREFOX 10 VDE - Stripgereedschap
1212366

Striptang, voor het ontmantelen van aders tot 5 mm, voor het strippen van aders tot 10 mm2, schaalverdeling voor het afmeten van de striplengte; VDE-getest.

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters