Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier
1212224

Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 ‑ 1,2 Nm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Momentschroevendraaiers TSD-M... kunnen eenvoudig op het noodzakelijk draaimoment van 0,3 Nm ... 1,2 Nm worden ingesteld
Momentschroevendraaier met zeskantsnelaansluiting
Zeer nauwkeurige, fijn in te stellen momentschroevendraaier volgens EN ISO 6789